64-station Compatible Manifold Plug-in Compact 5-Port Solenoid Valve Séries JSY3000-L Description produit Catalogue de caractéristiques 64-station Compatible Manifold Plug-in Compact 5-Port Solenoid Valve Nombre de stations/Nombre de sorties: de 4 à 64 stations∗ /128 points∗Les stations sont possible uniquement par multiples de 4Gain de place, réduction du nombre d'interfaces SI, réduction du câblage et de la main d'œuvre. Catalogue produit
Electro-pneumatic Regulator Integrated Type 64-station Compatible Manifold Plug-in Compact 5-Port Solenoid Valve Séries JSY3000-P Description produit Catalogue de caractéristiques Electro-pneumatic Regulator Integrated Type 64-station Compatible Manifold Plug-in Compact 5-Port Solenoid Valve Électrodistributeurs et régulateurs électropneumatique sont regroupés sur le même îlotNombre de stations/Nombre de sorties: de 4 à 64 stations∗ /128 points∗Les stations sont possible uniquement par multiples de 4Stations de régulateur électropneumatique: de 1 à 4 stationsStations d'E/S: 8 stations maxi*Le regroupement des dispositifs permet la gestion centralisé du contôle ainsi que la réduction du câblage électriqueRéduction du câblage, réduction du nombre d'interfaces SI, réduction de la main d'œuvre, compacité. Catalogue produit
Separate Controller Ionizer / Slim Bar Type Séries IZT44/45 Description produit Catalogue de caractéristiques Separate Controller Ionizer / Slim Bar Type Élimine efficacement l'électricité statique des pièces fortement chargéesModèle AC pulsé, intégration de buses haute densité (6 fois le nombre de buses∗)∗ Comparé au modèle existantPeut être installé dans des espaces restreint (Hauteur 23 mm x Largeur 20 mm)Peut être installé dans les espaces entre les équipementsInstallation, remplacement et maintenance améliorés dans les espaces restreintsUne élimination efficace de l'électricité statique sans alimentation en airÉlimination statique rapide: Temps de décharge réduit de 60% environÉlimination statique dans 2 directions à l'aide de câble à 2 branches2 barres ioniseurs peuvent être raccordées à une seule alimentation haute tensionJusqu'à 4 modules d'alimentation haute tension peuvent être connectés à un contrôleur. (IZT45)Disposition flexible possible avec différentes méthodes de connexion de module (IZT45)Distance d'installation maximale entre la barre et le contrôleur: 15 m. Catalogue produit
Vacuum Gripper System (Foam Type) Séries ZGS Description produit Catalogue de caractéristiques Vacuum Gripper System (Foam Type) Convient à la palettisation et dépalettisation du carton ondulé, etc...Intègre toutes les fonctions requise pour l'aspirationGénérateur de vide(Ejecteur, vanne d'alimentation/casse vide, silencieux, pressostat)Peut être utilisé immédiatement en connectant simplement 1 câble électrique et un tuyau d'airPoids: 3.9kg∗ Réduit la charge sur les robotss∗ Pour ZGSNPK-400240BS4-RM1C8Émissions de CO2 (Consommation d'air) (Comparaison SMC)Éjecteur avec un nouveau design227 L/min (ANR) ← 270 L/min (ANR)Par rapport au ZL6H (Pression d'alimentation : 0,6 MPa). Catalogue produit
Electric Stopper Cylinder Séries LEB# Description produit Catalogue de caractéristiques Electric Stopper Cylinder Conçu pour répondre aux besoins des clients de lignes de convoyeurs à moteurs électriqueAvec 2 modèles de contrôle disponible selon l'applicationAvec contrôleur (moteur pas à pas)Sans contrôleur (moteur DC)Interchangeabilité garantie avec les vérins stoppeurs de performance équivalenteRemplacement facile des amortisseurs de chocs simplement en desserrant la vis de maintien. Catalogue produit
ISO Standards (21287) Compact Cylinder Séries C55/CD55 Description produit Catalogue de caractéristiques ISO Standards (21287) Compact Cylinder Conforme à ISO (21287)Charge latéral admissible améliorée jusqu'à 1.8 fois [Nouveau]La charge latérale admissible a été améliorée en remplaçant la matière de la bague de guidage. (Pour ø20)Augmentation de la course maxi (jusqu'à 300 mm) [Nouveau]Modèle à tige traversante en standard (C55W), options "Simple specials", et "sur demande" [Nouveau]Modification de la forme de l'embout de tige (-XA□)Vérin résistant à la chaleur (–10°C à 150°C) (-XB6)Vérin faible vitesse (5 à 50 mm/s) (-XB13). Catalogue produit
Vérin compact Séries CQ2/CDQ2 Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin compact Les diamètres Ø 4, Ø 6 et Ø 10 ont été ajoutés. [Nouveau]Gamme de Ø 4 à Ø 200Vérin peu encombrant conçu avec un profil compactLes petits détecteurs peuvent être montés sur 4 faces. (1 face pour Ø 6 et Ø 10, 2 faces pour Ø 12 à Ø 25)Pas de déport du détecteurPoids : réduit de 5 à 13 % (par rapport à la série CQ2 existante)Fixations équerre compacte et chape d'articulation nouvellement ajoutésLes références avec accessoire d'extrémité de tige et/ou vis de montage sont disponibles. (Il n'est pas nécessaire de commander séparément un accessoire pour le vérin concerné.)Avec détecteur (série CDQ2 : CDQ2, CDQ2W, CDQ2K, CDQ2KW, CDQP2, CDQ2#S, CDBQ2). Catalogue produit
Électrovanne 2/2 NF à commande direct/commande asservie Séries JSX/JSX# Description produit Catalogue de caractéristiques Électrovanne 2/2 NF à commande direct/commande asservie La série JSXD à commande asservie (fonction N.O.) a été ajoutée. [Nouveau]Une version à commande directe pour le vide (série JSX□□V) a été ajouté. [Nouveau]Une version à commande directe pour la vapeur (série JSX□□S) a été ajouté. [Nouveau]Une version à commande directe haute pression (série JSX□□H) a été ajouté. [Nouveau]Meilleure résistance aux environnements agressifs grâce à la protection en inox de la bobine【IP67 enclosure/NEMA4X∗】∗ IP65 pour les modèles avec connecteur DINÉconomie d'espaceCompact : Volume de la valve réduit de 25%∗, Léger : Poids réduit de 30%∗∗ Par rapport au modèle existantÉconomie d'énergieForce de la bobine : augmentation de 10 %∗, Consommation d'énergie : 14% de réduction∗∗ Par rapport au modèle existantBobine interchageable et orientable à 360°Meilleure résistance aux agressions dans les environnements extérieurs. Catalogue produit
Axe électrique guidé(résistance améliorée à la poussière et aux projections d'eau) Séries LEFSW Description produit Catalogue de caractéristiques Axe électrique guidé(résistance améliorée à la poussière et aux projections d'eau) Un actionneur électrique guidé étanche à la poussière et aux projets d'eau (équivalent IP65).Bande d'étanchéité spéciale résistante à l'usure nouvellement développée.Une bande d'étanchéité spéciale résistante à l'usure est montée sur le fond pour empêcher la poussière et l'eau de pénétrer à l'intérieur du produit.Avec codeur absolu interne sans batterieLe redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible après rétablissement de l'alimentation électrique.Maintenance réduite (pas besoin de gérer ou de remplacer les batteries).Charge de travail:Max. 65 kg (Taille 40, Plomb B)Course : Max. 1200 mm (taille 40). Catalogue produit
Modèle sans moteur Séries LET-X11 Description produit Catalogue de caractéristiques Modèle sans moteur Table grande capacité (série LET-X11) a été ajouté [Nouveau]Votre moteur et votre contrôleur peuvent être utilisés ensembleFabricants de moteurs compatibles: 18 fabricants. Catalogue produit
Vérin compact / Modèle grande puissance Séries CQE Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin compact / Modèle grande puissance Effort théorique : 1,5 fois celui d'un vérin standardDimensions extérieures identiques à celles de la série CQ2Un effort théorique équivalent à celui de la taille supérieure suivante est rendu possible grâce à la forme polygonale du pistonContribue à réduire la pression de la ligne d'airPression d'alimentation diminuée de 0,17 MPaLe même effort théorique est disponible même lorsque la pression d'alimentation du vérin est réduite. Catalogue produit
Contrôleur d'axes électriques en îlot Séries JXD1-M Description produit Catalogue de caractéristiques Contrôleur d'axes électriques en îlot Jusqu'à 16 axes peuvent être connectésMax. 8 unités pilotes peuvent être connectéesConception sans ventilateur (pas de ventilateur de refroidissement)Pas de ventilateur de refroidissement = pas besoin de se préoccuper du remplacement du ventilateurPlage de température de fonctionnement : 0 à 55°CProtocole de communicationCC-LinkEtherNet/IP™Les câbles, etc. peuvent être connectés par l'avant. Catalogue produit
[Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot] Actionneurs électriques guidés/à tige Séries LE2FS_H/LE2Y_H Description produit Catalogue de caractéristiques [Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot] Actionneurs électriques guidés/à tige Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlotJusqu'à 16 axes peuvent être connectésRéduction des émissions annuelles de CO2 jusqu'à 38 % grâce à l'optimisation de la commande du moteur (comparaison SMC)8,7 kg-CO2e/an (14,1)*Les valeurs numériques varient en fonction des conditions de fonctionnementCodeur absolu sans batterieRedémarrage possible à partir de la dernière position d'arrêt. Catalogue produit