Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Integrált vezérlő, vezetett henger típus – EQYG#H

Vezetett lökésű elektromos aktuátor. Csak egyszerűen. Extra támogatás.

  • Csatlakoztassa, indítsa el és már könnyedén vezérelheti – Elektromos aktuátor és vezérlő egyben.Teljes beállítás három egyszerű lépésben. Könnyű be/ és kikapcsolás. IO-Link kompatibilis
  • Akkumulátor nélküli abszolút enkóder – Újraindítás az utolsó pozícióból. Nagy teljesítmény
  • Csökkentse a CO2 kibocsátását – Csökkentett hőtermeléssel és energiafogyasztással a motor optimalizálásáért
  • Csökkentse a karbantartást, miközben javítja a teljesítményt – M12 csatlakozók. Mindössze 3 kábel szükséges.

És még sok más

  • Body size: 16, 25, 32
  • Ball screw actuation type
  • Stroke: 30 to 300 mm
  • Horizontal work load: up to 100 kg
  • Vertical work load: up to 44 kg
  • Speed: up to 900 mm/s
  • Horizontal acceleration: up to 10000 mm/s²
  • Vertical acceleration: up to 5000 mm/s².

Konfigurálja a terméket

 
méret
csapágyas kivitel
motor felfogatás helyzete
motorkivitel
Orsó menetemelkedés (mm)
Löket
motor opció
Controller Position
Interface (Párhuzamos bemenet/kimenet/kommunikációs protokoll)