Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

64 szelephelyzettel kompatibilis elosztós, dugaszolható, kompakt, 5 portos elektromágneses szelep – JSY1000/3000-L

Több szelephelyzet, több lehetőség

  • Kevesebb kábel, vezetékezés és soros interfész – 4–64 szelephelyzet és 128 kimeneti pont
  • Bővített kommunikációs képességek elérése az általános vezérléshez és a biztonsági I/O rendszerekhez – elérhetők a PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT®, IO-Link és CIP Safety protokollok
  • Takarítson meg helyet a felhasználás során – A beépítéshez szükséges hely akár 110 mm-rel csökkenthető.

És még sok más

  • Soros bekötés
  • Dugaszolható csatlakozóalap
  • Áramlási sebesség: max. 567 L/min
  • Burkolat: JSY1000-L - IP40 / JSY3000-L: - IP67.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
működtetés
vezérlőlevegős kivitel
energiatakarékos áramkör
jelzőfény és túlfeszültség elleni védelem; közös jellemzők
Kézi felülvezérlés