Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

PSE560, Nyomásérzékelő gázokhoz és folyadékokhoz, M12 csatlakozóval

  • M12 csatlakozó a kábelezéshez
  • alkalmazható közegek: gáz vagy folyadék, amelyek nem támadják meg vagy korrodálják a közeggel kapcsolatba kerülő alkatrészek anyagát
  • 3 nyomástartomány: 0 - 1 MPa, -100 - 100 kPa, 0 - 500 kPa, 0 - 2 MPa, 0 - 5 MPa, 0 - 10 MPa
  • próbanyomás: 3x magasabb, mint a névleges nyomás
  • vizsgálati feszültség: 500 V AC
  • burkolat: IP65

Konfigurálja a terméket

 
érzékelő tartomány
csatlakozóméret
kimenet specifikációk
bekötővezeték