Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

PSE570, Snímače tlaku a vakua pro oddělenou vyhodnocovací jednotku, pro vakuum, inertní plyny a kapaliny

  • vhodná média: plyny nebo kapaliny, nekorodující s materiály částí, se kterými přicházejí do styku
  • 6 rozsahů tlaku: -100 až 100 kPa, 0 až 500 kPa, 0 až 1 MPa, 0 až 2 MPa, 0 až 5 MPa, 0 až 10 MPa
  • zkušební tlak: 3 krát vyšší než rozsah
  • zkušební napětí: 500 V AC
  • M12 konektor
  • stupeň krytí: IP65

Nakonfigurujte si produkt

 
rozsah snímače
velikost připojovacího závitu
specifikace výstupů
elektrické připojení: vodiči