Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

PSE570, Czujniki ciśnienia i podciśnienia do płynów

  • Wtyk M12 do przyłączenia kabla.
  • Do płynów lub gazów nie powodujących korozji części stykających się z medium.
  • 3 zakresy ciśnienia: 0 do 1 MPa, -100 do 100 kPa, 0 do 500 kPa, 0 do 2 MPa, 0 do 5 MPa, 0 do 10 MPa.
  • Wyjścia: IO-Link, przekaźnikowe typu NPN/PNP i analogowe (napięciowe/prądowe).
  • Ciśnienie próbne: 3-krotność maks. ciśnienia.
  • Wytrzymałość napięciowa: 500V AC.
  • Stopień ochrony: IP65.
  • Skonfiguruj swój produkt

     
    Zakres pomiarowy czujnika
    Wielkość przyłączy
    Parametry wyjścia
    Przyłącze elektryczne
    OUT1 Output Type
    OUT1 Set Value (P1/n1)
    OUT1 Hysteresis (H1)
    OUT2 Output Type
    OUT2 Set Value (P2/n2)
    OUT2 Hysteresis (H2)