Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kompakt - JMHZ2

Hagyja, hogy robotja megragadja

  • Minimalizálja a robot tehetetlenségi nyomatékát – 46,8 mm hosszúság és 31 g tömeg
  • Válassza ki az optimális megoldást – Egyszeres működésű típus is elérhető
  • Növelje teljesítményét – A kisebb átmérőjű hengerek nagyobb nyitási/zárási löketeket és hosszabb megragadási pontokat tesznek lehetővé
  • Precíz kezelés – A precíziós ismételhetőség akár ±0,01 mm is lehet.

És még sok más

  • Átmérők (mm): 8, 12, 16, 20
  • Ismétlési pontosság: ±0,01 mm
  • Egyszeres/kétszeres működés
  • Kompakt jeladó közvetlen felfogatható