Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VCL20/30/40, 2-utú mágnesszelep olajra

  • multifunkciós szelep olajhoz
  • próbanyomás: 5,0MPa
  • üzemi hőmérséklet: -20 - 60°C (standard)
    -20 - 100°C (magas hőmérséklet)
  • közeghőmérséklet: -10 - 60°C (standard)
    -10 - 100°C (magas hőmérséklet)
  • szelep szivárgás cm³/min: 0 (olaj nyomással)

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek