Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VCL20/30/40, 2 Port Solenoid Valve for Oil

  • Multipurpose valve for oil
  • Withstand pressure: 5.0MPa
  • Ambient temperature: -20 to 60°C (Standard)
    -20 to 100°C (High temp.)
  • Fluid temperature: -10 to 60°C (Standard)
    -10 to 100°C (High temp.)
  • Valve leakage cm³/min: 0 (with oil pressure)

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria