Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VCL20/30/40, Elektromagnetický priamo ovládaný 2/2 ventil, pre olej

  • Toto je výbehová séria. Dodanie už nie je možné. Prosím, použite novú sériuNová séria VX2.
  • viacúčelový ventil pre olej
  • skúšobný tlak: 5.0 MPa
  • teplota okolia: -20 až 60°C (štandard)
    -20 až 100°C (vyššia teplota)
  • teplota média: -10 až 60°C (štandard)
    -10 až 100°C (vyššia teplota)
  • netesnosť ventilu cm³/ min: 0 (pri tlaku oleja)

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.