Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VQC1000, 5-utú mágnesszelep, minden típus

  • közeg: levegő/nemesgáz
  • üzemi nyomástartomány: 0,1 - 0,7MPa
    (nagynyomású kivitel, 1,0MPa)
  • áramlási tényező (Cv): fémes tömítésnél 0,18; gumitömítésnél 0,25
  • tekercsfeszültség: 24VDC
  • standard válaszidő (ms) 1W:
    fémes tömítésnél 20 vagy kevesebb; gumitömítésnél 25 vagy kevesebb
  • üzemi és közeghőmérséklet: -10 - 50° C

Konfigurálja a terméket

 
konfiguráció
tömítőanyag
funkció
tekercsfeszültség
jelzőfény és túlfeszültség elleni védelem
kézi felülvezérlés