Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VQC1000, 5-Wege-Magnetventil, alle Typen

  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
    (Hochdruckausführung 1,0 MPa)
  • mm²: Metalldichtung 3,2; Gummidichtung 4,5
  • Spulen-Nennspannung: 24 VDC
  • Ansprechzeit (ms) Standard 1 W:
    Metalldichtung 20 oder schneller; Gummidichtung 25 oder schneller
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50° C

Produkt konfigurieren

 
Konfiguration
Dichtung
Funktion
Spulenspannung
Betriebsanzeige/Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung