Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

25A-MHL2-Z, Pinza 2 dita, apertura parallela, design migliorato

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Forza di presa massima per dito 396 N a 0.5 MPa
  • Doppio effetto
  • Ripetibilità: ±0.1 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 60 c.p.m.

Configura il tuo prodotto

 
Diametro
Filettatura
Corsa di apertura/chiusura
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero