Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

25A-MHL2-Z, 2-Finger-Greifer, pneumatischer Parallelgreifer, Verbessertes Design

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Maximale Greifkraft pro Finger 396 N bei 0,5 MPa
  • Doppeltwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,1 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 60 cpm.

Produkt konfigurieren

 
Kolben-Ø
Gewinde
Öffnungshub/Schließhub
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl