Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

25A-MHL2-Z, 2 ujjas megfogó, párhuzamos kivitel, továbbfejlesztett kivitel

  • Akkumulátor gyártással kompatibilis
  • Ujjanként 396 N maximális megfogóerő 0.5 Mpa mellett
  • Kettős működésű
  • ismétlési képességet: ±0.1 mm
  • Maximális működési frekvencia: 60 c.p.m.

Konfigurálja a terméket

 
dugattyúátmérő
Menet
nyitó-/zárólöket
Jeladó
bekötővezeték
szám