Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

25A-MHL2-Z, Úchopná hlavica, 2 čeľuste, paralelný pohyb, predĺžený zdvih, inovované prevedenie

  • Compatible with battery manufacturing
  • Maximum gripping force per finger 396 N at 0.5 MPa
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.1 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.

Nakonfigurujte si produkt

 
Priemer piestu
závit
zdvih otvorenia / zdvih zovretia
Snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet