Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

25A-MHL2-Z, Chwytak 2-szczękowy, równoległy, Ulepszona konstrukcja

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Maksymalna siła trzymania na szczękę wynosi 396 N przy 0.5 MPa
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.1 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 60 cykli/min.

Skonfiguruj swój produkt

 
Średnica tłoka
Gwint
Skok otwarcia/zamknięcia
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość