Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza 2 dita, apertura parallela, design originale - 25A-MHL2

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Forza di presa massima per dito 396 N a 0.5 MPa
  • Doppio effetto
  • Ripetibilità: ±0.1 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 60 c.p.m.

Configure your product

 
Diametro
Corsa iniziale e finale
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero