Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-MHL2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, prodloužený zdvih, stávající provedení

  • vhodný pro výrobu baterií
  • Max. upínací síla pro jednu čelist: 396 N při tlaku 0.5 MPa
  • Dvojčinná
  • Opakovatelná přesnost: ±0.1 mm
  • Maximální počet cyklů: 60 cyklů/min.

Nakonfigurujte si produkt

 
Průměr pístu
zdvih otevření/zdvih sevření
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet