Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Filtro d'aria in Linea (Tipo Bidirezionale) – ZFD

  • Filtrazione in entrambe le direzioni (vuoto e rilascio)
  • Filtrazione: 5 μm
  • Elemento blu ed elemento da 10 μm disponibili come opzioni
  • Campo della pressione di esercizio da -100 kPa a 0.5 MPa
  • Raccordi istantanei diametri da Ø4, Ø6 e Ø8 mm.