Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CCT, convertitore "idro-pneumatico"

  • Convertitore idro-pneumatico, serie CCT
  • Misura convertitore (mm): 63, 100, 160
  • Campo della corsa (mm): da 50 a 800
  • Pressione d'esercizio: da 0 a 0.7MPa
  • Pressione di prova: 1.05 MPa
  • Fluido: olio per turbine (da 40 a 100 cSt)

Configura il tuo prodotto

 
Misura nominale
Corsa