Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

IZS

IZS
Siamo lieti di lanciare il nuovo trio di ionizzatori della nostra serie IZS in grado di rispondere alle richieste dei clienti di soluzioni più veloci ed efficienti per rimuovere le cariche elettrostatiche. I tre modelli presentano una generazione di ioni tipo CA; il modello base è in grado ottenere la rimozione dell'elettricità statica in soli 3,2 secondi a 1.000 mm attraverso un funzionamento semplice tramite accensione/spegnimento. Il modello ad alta velocità rimuove velocemente l'elettricità statica con il sensore di retroazione e la modalità a risparmio energetico e quella di neutralizzazione continua lo rendono anche flessibile. In alternativa, il modello a doppia CA riduce l'ampiezza del potenziale a 25V o meno e la quantità di ioni emessi sul pezzo, consentendo così un'installazione ravvicinata nel settore delle apparecchiature elettroniche e dei semiconduttori. Questa serie è dotata di due sensori di autobilanciamento: uno di serie all'interno del corpo dello ionizzatore e su richiesta un sensore esterno ad alta precisione. Il controllo remoto wireless consente agli operatori di regolare e impostare fino a 16 ionizzatori in modo remoto da 5 m distanza e un cablaggio semplice e veloce grazie ai cavi di interconnessione, con la possibilità di unire fino a otto unità. Gli ionizzatori IZS sono adatti per numerose applicazioni in diversi settori quali la fabbricazione di bottiglie in PET, alimentatori di componenti, stampaggio di resina e gomma, imballaggio di prodotti alimentari e bibite, fabbricazione di pellicole e carta e trasferimenti di wafer, consentendo così processi di produzione più sicuri, e la riduzione di difetti di fabbricazione e dei costi derivanti dall'inefficienza.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca