Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

IZS

IZS
Vi är glada presentera en trio av nya joniserare i vår serie IZS som svar på våra kunders efterfrågan av snabbare och effektivare lösningar för neutralisering av statisk elektricitet. Alla tre modeller har jonutsändning av AC-typ, där den mest grundläggande modellen kan avjonisera på så lite som 3,2 sekunder på 1 000 mm med en enkel PÅ/AV-funktion. Höghastighetsmodellen avlägsnar statisk elektricitet snabbt med sin återkopplingssensor och val mellan energibesparing eller kontinuerlig neutraliseringsdrift gör den även flexibel. Alternativt minskar modellen med dubbel AC-typ både den potentiella amplituden med 25 V eller mindre och mängden joner som skickas till arbetsstycket vilket gör att de installeras nära andra apparater i elektronik- och halvledarindustrin. Denna serie innehåller två automatiska balanssensorer, en inuti joniserarens hus som standard och en extern sensor med hög noggrannhet som tillval. En trådlös fjärrkontroll gör det möjligt för operatörer att justera och ställa upp till 16 joniserare på 5 m avstånd samt enkel och snabb fältbussanslutning tack vare länkkabelkontakter för att koppla ihop upp till åtta enheter. Joniserarna IZS är lämpliga för flera applikationer inom en rad branscher så som PET-flasktillverkning, komponentmatare, plast- och gummiformgjutning, livsmedels- och dryckesförpackning, film- och papperstillverkning samt överföring av kiselplattor och ger säkrare tillverkningsprocesser, minskar antalet misstag i produktionen och kostnaderna som sämre kvalitet medför.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria