Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo con stelo guidato (230 VAC) - LEYG

La tua soluzione quotidiana per la movimentazione. Supporto extra

  • Trasferimento ottimale, come richiesto - Rigidità, precisione e robustezza
  • Aumentate la produttività e velocizzate l'installazione - Encoder assoluto senza batteria. Velocità fino a 1200 mm/s, accelerazione fino a 5000 mm/s²
  • Notevole rigidità e precisione - Ripetibilità di posizionamento di ±0.01. Fino a 44 kg di spostamento verticale
  • Configurabile in base alle proprie esigenze - Motore passo-passo, servomotore o senza motore. In linea o parallelo.

And much more

  • Taglia: 25, 32
  • Corsa: da 30 a 300 mm
  • Encoder compatibili: assoluto, incrementale
  • Servomotore AC
  • Carico orizzontale: fino a 60 kg.

Configure your product

 
Precisione
Misura
Tipo di guida
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Opzione motore
Opzione guida
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo
Tipo di controllore
I/O Connettore