Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

MGP

MGP
La serie MGP è pregettata per applicazioni con elevati carichi laterali che prevedono la movimentazione di materiale, il sollevamento e l'arresto. Il cilindro ha un design ultracompatto, ottenuto integrando il corpo del cilindro nel corpo della guida. Nei modelli con corse più lunghe, anche la lunghezza dei cuscinetti aumenta e di conseguenza anche la capacità di resistenza ai carichi del cilindro. I cilindri guidati tradizionali hanno una lunghezza dei cuscinetti fissa, con una drastica diminuzione della resistenza ai carichi laterali all'aumentare della corsa. La serie MGP rappresenta l'ultima generazione di cilindri guidati e offre una maggiore resistenza ai carichi, corse più lunghe, 2 punti di attacco, scanalature di montaggio sensori e una scanalatura di montaggio a T più versatile rispetto alla serie MGQ. Le esecuzioni su richiesta per questa serie comprendono: ammortizzo pneumatico regolabile, steli guidati per impieghi gravosi, serie rame esente, alta temperatura e bassa velocità.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca