Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

MY1

MY1

La serie di attuatori senza stelo MY1 è la soluzione ideale per applicazioni che richiedono corse lunghe, dimensioni compatte e guida integrata. La serie di cilindri senza stelo a giunto meccanico MY1 comprende quattro modelli standard, con possibilità di scelta della guida più adatta per soddisfare le proprie esigenze di precisione e carico. Se necessario, è possibile abbinare il cilindro di base MY1 ad una guida esterna per applicazioni che richiedono soluzioni tecniche personalizzate. Le opzioni di connessione possono essere scelte in base al tipo di applicazione. La serie MY1 è disponibile in 9 diversi diametri compresi fra 16 mm e 100 mm. Le corse standard disponibili vanno fino ad un massimo di 2000 mm, con un'ulteriore opzione di corsa lunga fino a 5000 mm per alcuni diametri.


Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca