Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

MY1

MY1
Det kolvstångslösa ställdonet i MY1-serien är en idealisk lösning för långa slaglängder med kompakt storlek och en integrerad styrning. Den mekaniskt ledade, kolvstångslösa cylindern MY1 finns i fyra standardmodeller, vilket gör att lämplig lagerstil kan väljas för att matcha noggrannheten och belastningskraven för din applikation. Vid behov kan du även kombinera den grundläggande MY1-cylindern med en extern styrning för att skapa en specialkonstruerad lösning. Anslutningsalternativ kan väljas beroende på applikation. MY1 finns i 9 diametrar från 16 mm till 100 mm. Standardslaglängder finns upp till 2 000 mm med ett 5 000 mm-alternativ med lång slaglängd för vissa diametrar.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria