Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Ventosa a soffietto per uso generale, tipo sottile

Progettata per la massima versatilità

  • Manipolazione sicura su diverse superfici – Ampia gamma di materiali e forme disponibili
  • Integrazione semplice in qualsiasi sistema – Molteplici opzioni di montaggio per diverse applicazioni
  • Utilizzo versatile in diversi settori – Compatibile con un'ampia varietà di pezzi e condizioni

And much more

  • Dimensioni: da Ø 4 a Ø 20
  • Materiali disponibili: NBR (gomma nitrilica), silicone, poliuretano, FKM (gomma fluorurata), NBR conduttivo, silicone conduttivo, silicone semiconduttivo
  • Campo di temperatura di esercizio:
    • NBR: da 0 a 120 ºC
    • Silicone: da -30 a 200 ºC
    • Poliuretano: da 0 a 60 ºC
    • Gomma fluorurata: da 0 a 250 ºC
    • Gomma conduttiva: da 0 a 100 ºC
    • Silicone conduttivo/semiconduttore: da -10 a 200 ºC

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca