Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Faltenbalgsauger, Standard für allgemeine Anwendungen, dünne Ausführung

Für vielseitige Anwendungen ausgelegt

  • Sichere Handhabung für verschiedene Oberflächen – Große Auswahl an Materialien und Formen verfügbar
  • Einfache Integration in jedes System – Verschiedene Montagemöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
  • Vielseitig in verschiedenen Branchen einsetzbar – Kompatibel mit einer Vielzahl von Werkstücken und Bedingungen

u.v.m.

  • Größen: von Ø 4 bis Ø 20
  • Verfügbare Materialien: NBR (Nitrilkautschuk), Silikon, Polyurethan, FKM (Fluorkautschuk), leitfähiges NBR, leitfähiges Silikon, Halbleiter-Silikon
  • Betriebstemperaturbereich:
    • NBR: 0 bis 120 ºC
    • Silikon: -30 bis 200 ºC
    • Polyurethan: 0 bis 60 ºC
    • Fluorkautschuk: 0 bis 250 ºC
    • Leitfähiger Gummi: 0 bis 100 ºC
    • Leitfähiges/Halbleiter-Silikon: -10 bis 200 ºC

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren