Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pressostato digitale di precisione ZSE20(F)

ZSE20(F)
  • Pressostato digitale di precisione
  • Display a 3 visualizzazioni e a 3 colori
  • Fluido applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi generici
  • Pressione: da -101 a 100 kPa
  • Ripetibilità ±0.2 % F.S.
  • Uscita: IO-Link, NPN/PNP o Analogica (Tensione/Corrente)
  • Selezionare l'opzione tempo di risposta: da meno di 1.5 ms a 5 s.
  • IP40 o IP65
  • Consumo: 35 mA max.
  • Cablaggio: connettore M12 o connettore e-CON (parte posteriore o inferiore)
  • Tappo impermeabile per l'attacco di scarico atmosferico
  • Disponibili quattro direzioni di montaggio.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca