Ampliate la vostra gamma di applicazioni grazie al nuovo pressostato ISE7#/7#G/79S
Il pressostato ISE7# di SMC è stato aggiornato con l'aggiunta di campi di pressione più elevati, oltre ad offrire una maggiore flessibilità e un controllo più elevato delle applicazioni, con conseguente miglioramento del processo decisionale.
Il nuovo pressostato ISE7# di SMC presenta nuove caratteristiche che miglioreranno le prestazione e l'efficienza, per soddisfare le esigenze dell'industria 4.0.
Questa versione include la comunicazione IO-Link che offre agli utilizzatori un migliore controllo grazie ai maggiori dati disponibili e ai diversi segnali di diagnostica, oltre a quelli standard, quali campo di pressione nominale e limite superiore di temperatura.
Grazie all'estensione dei campi di pressione nominale fino a un massimo di 50 MPa, la serie ISE7# può coprire un'ampia gamma di applicazioni, indipendentemente dalla pressione. Il pressostato è certificato IP67 e dotato di connettore M12, quindi è resistente e in grado di operare in ambienti gravosi.
Insieme a un display inclinato a 3 visualizzazioni dotato di meccanismo di rotazione, gli utilizzatori possono visualizzare in modo completo la pressione misurata e altri valori selezionabili da qualsiasi posizione, adattandosi a qualsiasi ulteriore modifica dell'impianto.
Dario Salacone, Instrumentation & Fluid Control Area Sales Manager di SMC Italia sostiene: "Riconosciamo l'esigenza di mantenere aggiornati i nostri prodotti e di offrire ai nostri clienti la flessibilità e il risparmio economico richiesti nell'attuale e competitivo mercato. La nuova generazione ISE7# è stata progettata per soddisfare tali esigenze e per supportare le necessità dei nostri clienti."
Insieme a ISE7#G, quest'ultimo ampliamento della gamma di pressostati SMC incrementa il campo della pressione operativa. Entrambi i pressostati offrono un grado di protezione IP67 e dotati di connettore M12.
1-ago-2022