Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Raccordi speciali, Gran purezza, Tipo svasato, Collegamento a tubo, Flangia d'unione - LQ3F

Collegamento a tubo, flangia d'unione - LQ3F
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Raccordo in resina fluoridica gran purezza
  • flangia d'unione
  • Max. pressione d'esercizio (a 20°): 0.7MPa
  • Temperatura d'esercizio: 0 - 150°C
  • Ampia gamma di combinazioni di misure disponibili
 
Modello
Imballaggio