Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro ISO CP96

ISO significa Service con SMC

  • Ottenete l'assistenza qualificata di cui avete bisogno – Consulenza personalizzata e tempestiva da parte dei nostri esperti
  • Mettetelo alla prova il prima possibile – Prodotto e stoccato in Europa
  • Lasciate che il cilindro si adatti alla vostra applicazione – Disponibili fino a 30 varianti d'estremità dello stelo.

E molto di più

  • Nuove varianti: doppio stelo, stelo antirotazione e con unità di bloccaggio
  • Opzione soffietto di protezione stelo per tipo standard
  • Funzione integrata dell'ammortizzo pneumatico e paracolpi elastico
  • Diametri (mm): 32 ~ 125
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: ATEX, produzione di batterie ricaricabili
  • Corse fino a 2000 mm

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Corsa A (Per altre corse, consultare SMC)
Soffietto protezione stelo A
Corsa B (Valore massimo per A+B: 1000 mm)
  []
Soffietto protezione stelo B
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero