Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo senza stelo, azionamento a vite (24 VDC) - LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

La vostra soluzione quotidiana per trasferimento di carichi elevati

  • Trasferite e posizionate in base alle vostre necessità – Trasmissione a vite a ricircolo di sfere, la migliore per carichi elevati e posizionamenti accurati e ripetibili.
  • Velocizzate e semplificate l'avvio e la ripartenza – Il tipo con encoder assoluto senza batteria permette di ripartire dall'ultima posizione.
  • Aumentate la vostra produttività – controllore ad alte prestazioni. Velocità massima di 1500 mm/s e accelerazione massima di 10000 mm/s².
  • Integrazione perfetta, funzionamento senza sforzo – Compatibile con il manifold di controllori, fino a 16 assi. Rilevamento automatico dell'attuatore.
  • Installalo in qualsiasi posizione – Varietà di modelli per adattarsi alle camere bianche, per la produzione di batterie e per le esigenze di grado di protezione IP67.

E molto di più

  • Taglia: 16, 25, 32, 40
  • Corsa: da 50 a 1200 mm
  • Encoder compatibili: assoluto senza batteria, incrementale
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: produzione di batterie ricaricabili, camere bianche
  • Carico orizzontale/verticale: fino a 80/40 kg.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Series
Precisione
Misura
Posizione di montaggio motore
Motor Type
Passo
Corsa
Opzione motore
Compatibilità sensore
Applicazione di grasso
Foro di posizionamento          
Tipo di cavo slitta, lunghezza
Tipo di controllore
Montaggio
Connettore maschio di comunicazione, cavo I/O