Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

PSE570, Pressostato per fluidi generici

  • Fluidi compatibili: gas o liquidi che non intaccano o corrodono i materiali delle parti a contatto con i fluidi.
  • 6 campi di pressione nominale: -100 a 100 kPa, 0 a 500 kPa, 0 a 1 MPa, 0 a 2 MPa, 0 a 5 MPa, 0 a 10 MPa.
  • Pressione di prova: 3 volte superiore alla pressione nominale.
  • Tensione di isolamento: 500 V AC.
  • Connettore M12 per cablaggio.
  • Grado di protezione: IP65.