Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

25A-C(D)M2-Z, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice, Batterie ricaricabili

25A-C(D)M2-Z, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice, Batterie ricaricabili
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Doppio effetto stelo semplice.
  • Diametri del cilindro: 20, 25, 32 e 40 (mm)
  • Corse da 1 mm a 2000 mm.
  • Montaggio: su base, piedino, flangia anteriore e posteriore, cerniera, snodo.
  • Codici con accessori estremità stelo e/o snodo disponibili.
  • Soffietto con o senza bloccaggio.
  • Ampia gamma di sensori e ampia gamma di lunghezze cavi.

    Ripristina il codice di default
 
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Corsa
  []
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero

Prodotti correlati