Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore elettropneumatico/Regolatore elettropneumatico per il vuoto - ITV

Controllo semplice e intelligente delle vostre applicazioni

  • Semplificate la regolazione – Controllo dinamico della pressione dell'aria tramite segnali elettrici
  • Preparatevi per l'IIoT con IO-Link – Scambio di dati e parametri in remoto tramite la rete
  • Riducete lo spazio di installazione – Design compatto e leggero
  • Un design uniforme e pulito – Connessione modulare possibile con i componenti della serie AC-D.

E molto di più

  • Portata massima: fino a 4400 l/min
  • Grado di protezione: IP65
  • Display a LED integrato
  • Assorbimento: 4 W max.
  • Modelli di comunicazione: IO-Link, analogico (corrente e tensione), segnali digitali, ingresso preimpostato, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione