Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

MHM, Pinza a magnete

MHM, Pinza a magnete
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Diametri (mm): 16, 25, 32, 50.
  • Forza di tenuta fino a 1000 N.
  • Continua a trattenere i pezzi anche quando viene arrestata l'alimentazione dell'aria.
  • Forza di tenuta residua 0.3 N max.
  • La forza di tenuta può essere regolata.
  • Possibilità di montaggio dei sensori su 2 lati.

    Ripristina il codice di default
Diametro
Tipo corpo
Sensore magnetico
Cavo
Numero

Prodotti correlati