Ontdek er meer over
Ontdek meer
Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Positioneersystemen
Procesindustrie
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
In het huidige industriële landschap speelt elektrische aandrijftechnologie een cruciale rol in vele productie- en logistieke processen. Met oog voor deze ontwikkeling biedt SMC een uitgebreid portfolio van zeer flexibele elektrische aandrijfcomponenten, perfect voor diverse bewegingen en toepassingen. Of het nu gaat om lineaire beweging, rotatie, grijpen of stoppen, onze elektrische actuatoren en aandrijvingen voldoen aan al jouw eisen met precisie en veelzijdigheid.
Ben je benieuwd naar een op maat gemaakte elektrische oplossing speciaal voor jou? SMC's geavanceerde elektrische actuatoren staan synoniem voor flexibiliteit – ze functioneren niet alleen, maar passen zich ook aan om aan jouw specifieke behoeften te voldoen. Profiteer van de aanpasbaarheid van onze elektrische actuatoren, waarbij jij de controle hebt en het systeem zich aanpast aan jouw specifieke instructies.
Voordelen van SMC's elektrische actuatoren Ons assortiment elektrische actuatoren omvat batterijloze actuatoren met absolute encoders, waardoor regelmatig onderhoud overbodig is en een continue nauwkeurige werking wordt gegarandeerd. Onze motorloze actuatoren hebben een gestroomlijnd en efficiënt ontwerp, ideaal voor situaties waar ruimte- en energiebesparing van cruciaal belang zijn. In combinatie met STO-gecertificeerde controllers voor extra veiligheid, gaan onze oplossingen verder dan alleen aanpasbaarheid – ze zijn slim ontworpen voor de toekomst.
Het brede scala aan mechanische componenten en controllers, gecombineerd met ongeëvenaarde flexibiliteit, stelt ons in staat met vertrouwen te zeggen dat de elektrische actuatoroplossingen van SMC je vele voordelen bieden:
Stap in de toekomst van bewegingsbesturing met SMC, waar jouw vermogen om te bewegen grenzeloos is.
Als jouw toegewijde partner staan wij klaar om je te ondersteunen met een uitgebreid assortiment aan elektrische actuatoren. Onze expertise en ervaring stellen ons in staat om oplossingen te bieden die jouw productieprocessen verbeteren en optimaliseren.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Ontdek hoe onze nieuwste elektrische actuatoren uw beweging onder controle houden.
Heb je vragen over onze elektrische actuatoren? Onze FAQ-sectie biedt antwoorden op de meest gestelde vragen en helpt je om een geïnformeerde keuze te maken.
Wat is de werking van een elektrische actuator?
Lineaire actuatoren zijn de ruggengraat van vele automatiseringstaken. Ontdek de technische specificaties en hoe elektrische actuatoren kunnen worden geïntegreerd.
Welke elektrische actuatoren heb ik nodig voor mijn project?
Elk project heeft unieke vereisten. Onze specialisten helpen je bij het kiezen van de juiste elektrische actuatoren die uw project naar een hoger niveau tillen.
Wat is de betekenis van actuatoren?
Actuatoren zijn de bewegende delen in automatiseringssystemen.
Hoe kan ik de actuatoren van SMC het beste toepassen binnen mijn industrie?
Of je nu in de verpakking, automotive of een andere sector werkt, onze actuatoren kunnen worden aangepast om aan jouw industriële behoeften te voldoen.
Ons assortiment elektrische actuatoren is veelzijdig en aanpasbaar, geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Van standaard modellen tot aangepaste oplossingen, wij hebben de actuator die je nodig hebt voor jouw systeem.
Mechanisch
Controllers
Combineer snelheid en precisie met onze geavanceerde sledeversie actuatoren.
Betrouwbare standvastigheid en kracht voor jouw zwaarste industriële uitdagingen.
Essentieel voor gecontroleerde lineaire beweging in geavanceerde automatiseringstoepassingen.
Vloeiende rotatie en veelzijdige positionering voor complexe montagelijnen.
Nauwkeurige manipulatie en sterke grip voor allerlei soorten materialen.
Parametriseer direct bij de controller.
Direct aansluiten op een veldbusnetwerk.
Onze elektrische actuatoren zijn pioniers in duurzaamheid. Ze minimaliseren energieverbruik en maximaliseren output, waardoor je profiteert van een groenere operatie en kostenbesparingen. Onze innovatieve actuatoren zijn ontwikkeld met de nieuwste technologieën om betrouwbaarheid en lange levensduur te garanderen. Ze zijn de slimme keuze voor toekomstgerichte automatisering.
Elke elektrische actuator van SMC vertegenwoordigt een stap voorwaarts in eco-efficiënte automatisering. Ze zijn ontworpen om jouw ecologische voetafdruk te verkleinen zonder in te leveren op prestaties.