Een nieuw elektrisch bediend snelheidsregelventiel van SMC maakt slimme snelheidsinstelling van pneumatische cilinders mogelijk
SMC introduceert de PFES-serie, een elektrisch bediend snelheidsregelventiel, waarmee de snelheid van pneumatische cilinders op afstand kan worden ingesteld. Dankzij het eenvoudige en compacte ontwerp is de PFES-serie uitermate geschikt voor installaties waar de toegankelijkheid beperkt is of waar handmatige afstelling veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Met deze oplossing kan de cilindersnelheid veilig en efficiënt worden aangepast, zonder dat operators de machinezone hoeven te betreden. Naast snelheidsregeling van pneumatische cilinders is de PFES ook toepasbaar voor het regelen van blaasluchtapplicaties.
Eenvoudige elektrische bediening
De PFES vervangt traditionele handmatige snelheidsregelventielen door een elektrisch aangedreven naaldventiel voor de regeling van het debiet. Door het verzenden van open- of dichtsignalen vanaf een externe locatie kan de cilindersnelheid eenvoudig worden aangepast, bijvoorbeeld in cleanrooms, afgeschermde machines of installaties op hoogte – zonder fysieke toegang tot de installatie.
De PFES wordt gemonteerd zoals een conventionele snelheidsregelventiel, maar de geïntegreerde elektromotor maakt eenvoudige bediening mogelijk via ‘UP’- en ‘DOWN’-signalen. Zodra de gewenste instelling is bereikt, kan de voedingsspanning worden uitgeschakeld. Het ventiel behoudt zijn positie, waardoor de toepassing zonder extra energieverbruik blijft functioneren.
Efficiënte en veilige snelheidsinstelling
De PFES verkort inbedrijfstellings- en onderhoudstijden doordat meerdere snelheidsregelventielen gelijktijdig kunnen worden ingesteld met één extern signaal. Dit voorkomt handmatige afstelling per afzonderlijke regelaar en minimaliseert verschillen tussen machines.
Dankzij de vetvrije constructie is de PFES bovendien geschikt voor gevoelige toepassingen, zoals directe blaaslucht op producten, waarbij verontreiniging absoluut moet worden voorkomen.
Handmatige bediening en bedrijfszeker bij spanningsuitval
Tijdens de opbouw en inbedrijfstelling van machines kan de PFES ook handmatig worden ingesteld, zelfs wanneer de elektrische besturing nog niet is aangesloten. Dit vergroot de flexibiliteit en versnelt montage- en afstelprocessen. Ook bij latere aanpassingen blijft lokale bediening mogelijk.
Bij spanningsuitval behoudt de PFES zijn laatst ingestelde positie. Hierdoor blijft de pneumatische functie behouden zonder dat een reset- of homingprocedure nodig is. Handmatige afstelling blijft mogelijk, wat extra zekerheid biedt in kritische situaties.
Klaar voor digitalisering
De PFES biedt een complete en overzichtelijke regeloplossing zonder de noodzaak van complexe drivers, controllers of software. Mechanisch engineers kunnen het ventiel eenvoudig integreren in bestaande installaties, waarmee digitalisering en automatisering worden ondersteund zonder specialistische elektrotechnische kennis.
Met de PFES-serie biedt SMC een slimme, veilige en efficiënte vervanger voor handmatige snelheidsregelventielen – voor hogere productiviteit, minder risico’s en vereenvoudigde pneumatische regeling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale SMC-vertegenwoordiger of www.smc.be bezoeken.
16 dec. 2025