Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

C(D)Q2, Compact Cylinder, Single Acting, Single Rod

  • Enkelwerkend veer retour of enkelwerkend veer uitgaand
  • Boringdiameters in mm: 12, 16, 20, 25, 32, 40 en 50
  • Slaglengtes van 5 mm, 10 mm en 20 mm, afhankelijk van de boringdiameter
  • Montages: doorvoeropening, beide uiteinden getapt, voet, flens vooraan of achteraan, dubbel scharnier, eindnok
  • Inschroeffitwerk of one-touch-koppelingen
  • Verscheidenheid aan schakelaars en aansluitdraadlengtes

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria