Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

D-A73C/A80C, Reed Switch, Rail Mounting, Connector

  • Electrical entry: Connector.
  • Application Load: IC circuit/Relay/PLC.
  • Power voltage: 24VAC/24V DC.
  • Load current: 5 to 50mA.
  • Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.