Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Positioneersystemen
Procesindustrie
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Productcatalogus
Toen R&D-ingenieurs bij toonaangevende automatiseringsexpert SMC de vraag kregen om een compacte hogedrukschakelaar met een ingebouwde grote display te ontwerpen waarmee zowel het koelmiddel als hydraulische media konden worden gemonitord, ontwikkelden ze de nieuwe ISE 70/75-serie, het perfecte antwoord op die vraag. Deze krachtige en toch lichte drukschakelaars vormen een doeltreffende uitbreiding van het aanbod drukschakelaars van SMC en zijn in drie opties beschikbaar: de ISE 70 voor gebruik met lucht of inerte en onbrandbare gassen – waarbij een nominaal instelbaar drukbereik tussen -0,1 en 1 MPa wordt gemonitord – en het ISE 75- en het 75H-model voor gebruik met media waarbij een nominale ingestelde druk tot respectievelijk 10 MPa en 15 MPa vereist is. Met de gegoten aluminium body's en 4 instelregelopties kan de werkingsstatus snel worden bekeken op de duidelijk zichtbare tweekleurige displays met 10 mm hoge tekens. Deze schakelaars zijn beschikbaar met 2 of 1 uitgangen, Rc-, NPT- of G1/4-poortschroefdraadopties en met vaste of selecteerbare MPa- of PSI-drukweergaven. Ze zijn zowel CE- als UL/CSA-conform en hun behuizingen beantwoorden aan de IP67-normen, waardoor ze de ultieme oplossingen vormen op het vlak van hogedrukregeling.