Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Pressure Sensor Controllers – PSE

Monitor je druk op afstand

  • Verkrijg gecentraliseerde informatie – Afstandsmonitors zijn beschikbaar
  • Geniet van IO-Link voordelen met SMC – Jouw enige leverancier voor al je automatiseringsbehoeften
  • Monitor elk type sensor – Zolang het minder dan 50 mA verbruikt en een 1-5 VDC uitgang heeft.

En veel meer

  • Tot 4 kanalen
  • Herhaalnauwkeurigheid ±0,1 % (F.S.)
  • Behuizing: tot IP65
  • 3-stappen instelling.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection