Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

EVR21, Transmitter-Time Delay Valve, European

  • Supply pressure: 0 to 1.0 MPa
  • Signal pressure: 0.25 to 0.8MPa
  • Time delay: 0.5 to 60s
  • Operating and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
  • Effective area (Cv): 0.14

Configure your product

 
Model