Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

EX600, SI Unit

  • Fieldbus: DeviceNet, CC-Link, Profibus DP, and EtherNet/IP
  • Output method: PNP, NPN
  • Enclosure: IP67(manifold assembly)
  • Operating temp. range: -10~50° C
  • Standard: CE marking, UL recognition (CSA)
  • Weight: 300g

Configure your product

 
Type
Protocol
Output Polarity
Suffix