Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

HYG, hygiënische cilinder met geleidestangen

  • Boringdiameters: 20, 25, 32, 40, 50 en 63 mm
  • Slaglengtes (boring van 20 en 25): 20, 30, 40, 100, 150 en 200 mm
  • Slaglengtes (boring van 32, 40, 50 en 63): 25, 50, 100, 150 en 200 mm
  • FKM, fluorpolymeer afdichtingsoptie
  • Smeeroptie met NSF-H1-classificatie voor gebruik in de voedingssector
  • Geschikt voor naderingsschakelaar