Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HY(D)G, Válec s vedením, hygienické provedení

HY(D)G, Válec s vedením, hygienické provedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • průměry pístu (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63.
  • zdvihy do 200 mm (dle průměru pístu).
  • nový způsob mazání výrazně zlepšuje voděodolnost válce.
  • možnost použití snímačů polohy.

    Reset to default part number
vestavěný magnet
průměr pístu
závit
těsnění
zdvih
  []
mazivo
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet