Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

JSXH-X1

Ontwikkeld voor hoge druktoepassingen

  • Garandeert doorstroming, zelfs bij hoge druk – Kan worden gebruikt met een drukverschil tot 4 MPa
  • Bestand tegen de meest ongunstige omgevingsomstandigheden – Roestvrijstalen spoelhuis en IP67-behuizing
  • Voor een breed scala aan toepassingen – Geschikt voor gebruik met perslucht, stikstof, argon of zuurstof
  • Bespaart energie – Energieverbruik van slechts 6 watt.

En veel meer

  • Toepasbaar medium: perslucht, stikstof, argon of zuurstof
  • Poortgrootte: 3/8” tot 1/2”
  • Debiet tot 4,3 (Cv)
  • Orifice diameter: 16 mm
  • Kan worden gebruikt tot 4 MPa.