Ontdek er meer over
Ontdek meer
Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Positioneersystemen
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Productcatalogus
Antistatic One-touch fittings series KA has one-touch loading and unloading. Series KA can be used in copper- free applications and in vacuum (max. -100kPa). Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing. Series KA is flame resistant (UL94 standard, V-0).